中心齿轮解决方案

在严苛环境下的优化性能

在不同应用中,小齿轮轴持续的高指导精度对于优化工作条件十分必要。 为实现这一点,制造商必须能够控制轴承预载荷,减少功率损失。 SKF中央齿轮解决方案能提供帮助。

满足您的载荷、设计和轴承座需求

SKF中央齿轮解决方案包括下列选择:
  • 圆锥滚子轴承(CL7C)和小齿轮密封件
  • 混合齿轮单元: 结合带有小齿轮密封件的圆锥滚子和角接触球轴承

按照CL7C标准生产的SKF圆锥滚子轴承,简化预载荷设置,以最小的预载荷损失提供极高的预载荷能力。 圆锥滚子轴承还具有高刚度、低噪音、低振动水平,即使在高速和重载的条件下。 混合齿轮单元提供正确而稳定的齿轮轴定位,没有定型效应,且功率损失更低。

这两种方式都能简化组装过程,为原设备制造商节约成本。 对于终端用户,SKF中央齿轮解决方案带来长使用寿命和高可靠性,无油泄漏,且噪音更少。
SKF logo