摆动式接头解决方案

最大限度地减少维护、提高性能

摆动式接头解决方案
在轮式装载机、挖掘机或反铲装载机等建筑机器中,大量的摆动式接头使得补充油脂润滑费时而且成本较高。 为了消除这一问题,SKF为多种摆动式接头应用开发了一系列免维护或长间隔的轴承解决方案。

SKF解决方案包括高性能的TX球面滑动轴承和杆端装置,带LS重型密封件以及密封球面和密封CARB滚子轴承。 重载密封和免油脂润滑/终身油脂等特点有助于消除因污染或润滑不当而造成的轴承失效。 这一可靠的SKF解决方案不仅可提高生产效率,而且也降低环境影响。
SKF logo