最终轨道传动解决方案

满足最终轨道行星传动的要求

最终轨道行星传动在严酷的环境中工作,往往承受冲击载荷及各种撞击力。 除了这些条件,制造商还需要可靠的传动解决方案,具有高功率密度、在磨蚀载荷下有强力的密封性能以及具成本效益的模块化。

为满足所有要求,SKF最终轨道解决方案包含下列三个组件之一:
  • 薄型圆锥滚子轴承
  • 薄型角接触轴承
  • 带有集成齿轮的轮毂装置与机械面密封相结合

薄型轴承有利于节省空间和成本的设计,而齿轮轮毂单元帮助确保高运行效率。 机械面密封提供最佳的性价比。 SKF最终轨道解决方案适用于挖掘机中的巨型矿铲,允许原设备制造商研发更坚硬的设计。 更强的载荷和密封能力为终端用户节约能源,减少停机时间。
SKF logo