回转支撑轴承

压路机和碾压机的强力性能

压路机和碾压机制造商希望实现高速度和高质量的碾压运作,这就需要承受高振动。 通过满足这些具体的要求,SKF回转轴承可以为制动鼓支撑和转向节销提供可靠、高效率和低成本的解决方案。 由于采用了集成式重型轮毂密封件,轴承能够不受炎热的柏油环境影响,同时也不会受到水的渗入。

在制动鼓支撑应用上,回转轴承可提供非常紧凑的解决方案,从而减轻压路机的配置,以增加其工作宽度。 同时也使压路机更加接近障碍物,改善操作员的舒适度和能见度。

在转向节销应用中,我们的回转轴承支持振动频率和振幅。 这种快装解决方案也简化了机器设计并节省了组装时间。
SKF logo