抗振动轴承

帮助滚筒承受振动

对于使用振动滚筒提高压缩效率的压路机来说,找到确保滚筒性能和可靠性的解决方案十分必要。 鉴于滚筒振动带来的消极影响(降低使用寿命、功率和性能),找到减少负面影响的解决方案将帮助制造商生产出能在市场中脱颖而出的机器。 SKF振动系统解决方案能提供帮助。

具有可靠性的强力可持续解决方案

抗振动轴承结合了专门用于振动应用场合的滚子轴承:
  • SKF 探索者球面滚子轴承(VA 405)
  • 带有PTFE涂层内孔的SKF探索者球面滚子轴承(VA 406)
  • SKF 探索者圆柱滚子轴承

SKF圆柱和球面滚子轴承的强力特征确保轴承在路面和市场中都具有更好的性能和可靠性。 表面硬化的保持架和导环、更小的外部公差和振摆、优化的内部游隙等都帮助轴承抵抗极端振动的影响。
SKF logo