传感器和编码器

绝对角编码器集成到铰链接合销

SKF传感器编码器
为了支持车辆自动化趋势,定位传感器必须在严酷环境下以及极端冲击和振动条件下运行。 SKF绝对角编码器能胜任这一任务。 该机电整合编码器具有紧凑的即插即用设计,最小额定IP 67,CAN输出J1939标准。

对原设备制造商来说,SKF绝对角编码器能确保高准确率和重复性。 快速的响应次数帮助客户使工具提示位置更准确,铰接臂的循环控制更紧密。 编码器集成到结合销,无需额外的机械保护。 并且不同于线性传感器,它无需转换成液压缸设计。

对于终端用户,该利于工作的解决方案有助于提升准确率、可靠性和响应次数,最终优化载荷循环。 SKF绝对角编码器无需维护,容易获取。 结合多个自动序列的销编码器能进一步提高生产效率。
SKF logo