万向节

万向节

基本免维护的SKF万向节配备传动轴,使轴运行无需再润滑。 其特点包括先进的密封设计、凸耳上极好的光洁度、两排带对数剖面的滚子以及特殊设计的端部垫圈。

原设备制造商的好处:

  • 免润滑
  • 无再润滑孔、油嘴或滑脂槽
  • 通过优化的密封、润滑和轴承设计提高性能
  • 行之有效的解决方案,坚固可靠
  • 减少保修成本

最终用户的好处

  • 提高生产效率和可靠性
  • 免润滑简化维护
  • 无环境污染
  • 减少总拥有成本
  • 在严苛条件和环境下工作
SKF logo