低摩擦SKF Explorer深沟球轴承

降低 30% 的摩擦,同时维持高密封能力

与标准型 SKF 轴承相比,低摩擦SKF Explorer深沟球轴承的摩擦力矩减少了 30% 以上。 设计采用脂润滑,适合于轻至正常载荷的应用,低摩擦SKF Explorer深沟球轴承同时实现了更长的轴承使用寿命,且其设计通过降低轴承功率损失来改善应用效率。

特点:


• 全新低模量 NBR材料
• 优化的内部几何形状
• 高速聚合物保持架
• 用于恶劣环境下的低摩擦密封件
• 用于高速应用的长寿命润滑脂
• 优化润滑脂填充

客户价值:


• 与标准 SKF 轴承相比,降低 30% 的摩擦
• 密封性能强
• 高速能力
• 降低运行温度
• 延长使用寿命
• 可定制解决方案满足内部间隙
• 提高应用效率
• 可供应外径高达52 mm 的全系列产品
• 适用于恶劣环境下的编码器单元

典型应用条件:


经优化,可用于轻中型载荷 应用。 在以下工况中延长使用寿命,最大程度降低摩擦力矩:
• 载荷比 C/P ≥ 8
• 最大速度 ≥ 1000 rpm
• 运行温度 – 40°C 至 100°C

SKF logo