交流单相感应电动机

感应电动机是最常用的驱动系统,从不足一马力的小型电动机到数百马力的大型电动机,一般不要求变速。 单相感应电动机主要用于低功率应用场合。 因此轴承设计在很大程度上取决于电动机的最终用途。 小功率电动机的类型有:

分相感应电动机

这种电动机效率高且启动扭矩中等。 它们广泛用于洗衣机、滚筒烘干机和洗碗机,作为其驱动装置。

电容器启动的感应电动机

这种电动机的运行性能和分相感应电动机一样,但启动扭矩更大些。 它们主要用作洗衣机的驱动系统。

永久分相电容器启动电动机

这种电动机的主要特征包括效率高、运行安静、可连续反转。 这些特征使此电动机广泛适用于各种家用电器,如洗衣机、滚筒烘干机、排风机和空调机等。

罩极电机

这种电动机适用于低功率(低于200W)应用场合。 典型用途之一是小型家用电风扇。

解决方案

SKF logo