电刷电动机

磁场可由线圈或永久磁铁产生。 这种电动机有一个机械开关或换向器,以反转电器电枢中的电流方向。 其“速度转矩比”特性是恒定的,其速度/扭矩曲线坡度取决于磁场的强度。

交直流两用电动机

通用电动机是装有换向器的装置,经改造后和交流电压配合工作。 这种电动机可达到高速度。 但是速度对施加的载荷较敏感 其主要优势在于可按照应用场合的需要来灵活调节速度。 这种电动机广泛用于驱动卧轴式洗衣机和真空吸尘器。

永磁直流电动机

永磁直流电动机装有换向器,其内部磁场源是一个永久磁铁。 这种电动机要求使用直流电源,因此主要用于无缆式电器中。 还可加装速度控制器。

解决方案

SKF logo