电子电动机

这种电动机的主要优点是不需要电刷。 这意味着它们可以在工作寿命、低噪音及低污染(来自电刷的污染)等方面都有上乘表现。

开关磁阻电机

其转子由低碳钢板叠片电枢组成。 按相应序列励磁的定子线圈与转子电枢发生电磁感应,产生旋转。。 精密的电子控制装置确保电流换向无误。 由于不需要永磁体和转子线圈,此电动机在绝对速度和效率方面都可发挥高性能。 开关磁阻电机(SRM)可用于包括洗衣机在内的许多场合,也可作为伺服电动机用于航空和汽车制造工业。

控制感应电动机

这种电动机通常不使用转子速度传感器。 速度特性通过预设的电压/频率图和滑差补偿技术来控制。 通过脉宽调制技术可以实现良好的低噪音水平。 控制感应电动机 (CIM) 常用于洗衣机、压缩机和鼓风机等。

无刷永磁电动机

其定子和感应电动机的定子相似。 转子是在铁芯上安装永磁体。 一般采用一个霍尔传感编码器或类似装置来检测转子的位置。 这种电动机可用于冰箱压缩机、洗衣机、通风机和鼓风机等。

解决方案

SKF logo