用于电刷电动机的单列深沟球轴承

用于通用电动机的轴承必须适用于高速运转环境并有效防止电刷尘侵入和污染。

驱动洗衣机的通用电动机配备带金属护罩的深沟球轴承。 内部径向游隙经过优化以满足高转速和低噪音的要求。 轴承中通常充填具有高速润滑能力和低噪音属性的油脂。

用于干式或湿式真空吸尘器的深沟球轴承应能防止电刷尘污染和水份侵入。 当污染物是电刷粉尘时,轴承应配备含特殊迷宫设计的金属护罩。 如果湿气是主要问题,理想的解决方案是配备密接触橡胶密封件。

在以上应用中,如果有高速运转要求,需对径向内部游隙做优化设计,并选择能适应这种运行环境的油脂。。

SKF 应用工程师可根据您的设计要求推荐正确的轴承配置。
SKF logo