与消费品配套的电动机

本页介绍 SKF 如何帮助电动机制造商根据不同消费品的硬性需要设计电动机,请浏览。
SKF 清楚您对低噪音静音运行长寿命高品质节能低摩擦以及节省空间的要求。 满足这些要求的核心在于采用 SKF 轴承
SKF 向全世界经销产品,并提供全面的技术咨询支持服务。 多年来,SKF 对每个产业的需求都进行认真研究,从汽车制造到航空制造,从重工业到消费品工业,以及家用电器制造工业等,积累了丰富的专业经验,并将之运用到产品研制中,致力于做到产品精湛,性能优异。
我们对产品质量的承诺体现在制造过程的每一个环节。 从新品种的开发研制到产品售后服务,SKF 始终提供最高水平的专业经验、制造质量,以及客户服务——涵盖从设计概念到最终应用的整个过程。
SKF logo