用于先进驱动系统的单列深沟球轴承

SKF 可提供特种轴承来满足先进驱动系统的高性能要求。

由于没有电刷尘污染,可采用金属护罩作为罩壳解决方案。 内部径向游隙经过筛选,以满足高转速低噪音的要求。 轴承通常采用低噪音油脂做终身润滑。

为达到要求的工作寿命,需要特别注意使用规定的油脂型号和正确的充填量。 可选择塑钢保持架以提高速度值。 如需要,可对轴承部件的允许误差和内部几何形状做专门设计,以满足具体的应用要求。

SKF 为高级汽车驱动系统开发出新的球轴承系列,SKF eDrive 球轴承

请联系 SKF 应用工程师,为您的电机设计决定合适的轴承布置。

SKF logo