SKF换向传感器轴承单元

用于6步进驱动控制的3个数字转向信号

SKF换向传感器轴承单元
SKF转向传感器轴承单元将低摩擦、高速的轴承功能和提供用于6步进驱动控制的3个高质量数字转向信号的能力相结合。

这个单元可根据电机尺寸和极对数定制。 传感器主体可以被角位移,以实现输出转向信号和电机反电磁力的匹配。

联合功能优势

SKF转向传感器轴承单元将传感器功能纳入轴承,这是SKF的一项专利设计,允许非常精确地管理传感器轴承单元的空气间隙。 结果如何? 单元对严重的磁场干扰不敏感,而且可承受振动和高达150℃持续温度的应用场合。 其它设计和性能优势包括:
  • 紧凑
  • 简化组装
  • 传感性能不受组装线安装公差的影响
  • 最佳化的扭矩脉动和系统噪音
  • 优良的电机扭矩稳定性
  • 提高安全性和可靠性
SKF logo