SKF转子定位传感器轴承单元

高精密模拟信号

SKF转子定位传感器轴承单元将低摩擦、高速的轴承功能和提供高精密模拟信号能力相结合以确定转子角位置。

这种传感器轴承解决方案提供永磁同步电机正弦或矢量控制所需的信息。 这个单元可根据电机尺寸和极对数定制。

联合功能优势

SKF转子定位传感器轴承单元将传感器功能纳入轴承,这是SKF的一项专利设计,允许非常精确地管理传感器轴承单元的空气间隙。 结果如何? 单元对严重的磁场干扰不敏感,而且可承受振动和高达150℃持续温度的应用场合。 其它设计和性能优势包括:
  • 紧凑
  • 简化组装
  • 传感性能不受组装线安装公差的影响
  • 提高电机效率
  • 最佳化的系统噪音
  • 优良的电机扭矩稳定性
  • 提高安全性和可靠性
  • 在制动阶段改进的能量回收
SKF logo