SKF皮带频率计

使皮带张力的测量更为快速、精确和轻松

维持正确的皮带张力是维持包括轴承在内的整个皮带驱动的性能和服务寿命的关键所在。 获得正确的皮带张力首先需要获得精确的皮带张力测量值。 作为最精确的工业皮带测量工具之一,SKF皮带频率计能够提供帮助。

SKF皮带频率计配备两个部件,即手握测量计和光学传感器,能够在不接触的情况下为各种皮带类型提供张力测量。 此SKF测量工具旨在尽可能减少人工测量错误,且使用简便,仅以几个步骤就能提供快速和可重复的测量。
  • 输入量程长度和质量参数
  • 将传感器置于皮带量程的中心,然后敲打皮带
  • 在显示屏上查看已测量到的频率,可选牛顿或磅作为单位
  • 重新调整皮带张力,必要时再次进行测量
SKF logo