SKF皮带张紧系统

为皮带维护提供快速简便的解决方案

一旦安装了SKF皮带张紧系统,皮带调整和更换就会变得十分迅速便捷,并能够保持精确的对中度和皮带张力。 查看皮带张力是否减少到能够连接手握式液压泵,读取压力读数并在必要时将压力调整至初始状态。

独特的功能能够带来多种优势

SKF皮带张紧系统能够通过液压滚筒控制电机轴的移动。 通过手握式液压泵,SKF皮带张紧系统的滚筒能够向上或向下移动。 增加或减少液压力能够使电机移动,并且增加或减少与滚筒压力直接相关的皮带张力。
SKF logo