SKF传感器轴承单元

一个即可安装单元的运行范围

SKF传感器轴承单元
SKF传感器轴承单元集成了防护传感器和用途广泛的深沟球轴承,是一个机电一体化产品。 传感器本体、脉冲环和轴承以机械方式结合在一起,形成可快装的整体式单元-轴承内保持较小的公差。 

整体式设计有助于缩短开发时间以及降低制造及组装成本。 坚固结实的部件和材料也能缩小尺寸、减少重量、提高安全性和可靠性以及更多。 SKF传感器轴承测量的运行范围,包括: 

  • 转数
  • 速度
  • 转动方向
  • 相对位置
  • 加速度
  • 减速

SKF logo