SKF能效型(E2)轴承

低摩擦、高性能

SKF能效型(E2)轴承
SKF能效型轴承是新性能等级轴承,经过专门设计和制造,比现有的SKF标准轴承减少30%以上摩擦力矩。 相比其他制造商,可以更为显著地减少摩擦。
由于其超低摩擦性能,SKF能效型(E2)轴承提供了一个很好的减少能源消耗的方式。 相比于SKF标准轴承,在同等载荷和速度下,能效型轴承运行温度更低,而且可以减少润滑剂的使用及延长设备的使用寿命。

为设计者和终端用户提供的优势

SKF能效型(E2)轴承能够为设备制造商的产品提供更高的能效,进而减少终端用户的总成本。 由于它们的尺寸与ISO标准轴承能够互换,终端用户可以使用SKF E2轴承来替换现场设备上的普通轴承从而节省能源。

能效型(E2)轴承系列

SKF logo