一般用途电机

可靠运行是必须

型录电机一般是小型至中型,1至500千瓦电机,高产量并且一般不上架出售。 能效可靠性和无故障运行是提高生产率的关键。 SKF解决方案可以提供帮助。

SKF提供优化性能

范围广泛的电绝缘轴承增加到我们用于一般用途电机的密封件、标准轴承和润滑脂的完整解决方案中。 SKF解决方案还包括先进的电分析服务。 每个方案可以帮助提高电机的性能,并随着时间的推移保持机器的盈利能力和降低成本。

解决方案

SKF logo