用于电机修复商的大型 SKF E2 轴承

SKF 现推出深沟球轴承,尺寸最大达到 E2.6316-2Z/C3,适用于 IEC 机座尺寸 355(NEMA 尺寸 449TS)的电机。 这些轴承的摩擦力比传统 SKF 深沟球轴承低 30% 到 50%,节省了大量能源,也大大延长了轴承的使用寿命。

提高电机性能和效率

SKF E2 深沟球轴承产品可以在中等尺寸的电机中提供多种性能优势。 这些措施包括全面提高电机的性能和能源效率,从而实现:
  • 更快的电机速度
  • 更长的轴承和电机生命周期
  • 减少的维护、维修和操作成本

SKF E2 深沟球轴承拥有以下特点和优势:

SKF 能效型深沟球轴承
  • 减少 30-50% 的轴承摩擦,从而提高电机的效率,降低能源消耗
  • 长效、低摩擦润滑脂让轴承寿命增加一倍
  • 更少噪音和振动的平稳运行
  • 电机工作时产生更少的热量
  • 减少总拥有成本
  • 减少废弃物,从而减少维护
  • 尺寸可与标准轴承兼容
  • 可作为使用中的电动机卓越的替换品
  • 特定规格有现货供应
SKF logo