SKF“探索者”(Explorer)系列性能等级的轴承

SKF“探索者”(Explorer)系列性能等级的轴承

SKF“探索者”(Explorer)系列性能等级的轴承
结合在轴承设计、摩擦学、冶金、润滑、制造的专业知识,SKF工程师花了多年时间使SKF Explorer探索者轴承使用寿命最大化。 轴承性能和精密制造的卓越标准仍在市场中无可匹敌。

拥有优异的性能

几个有助于优化性能的特点,即使在​​最苛刻的应用程序和工况下:
  • 优化内部几何,从而较少摩擦、磨损和生热,同时使SKF Explorer“探索者”轴承可以承受更重的轴向和/或径向载荷。
  • 优化滚动体的处理载荷分布并降低振动水平。
  • 增强型保持架改善了滚动体引导,并优化润滑的效果。
  • 先进的表面光洁度降低摩擦,并增强流体动压润滑膜的形成。
  • 超级洁净的钢以及高纯度材料给SKF Explorer“探索者”轴承带来了卓越的强度和耐久性。
  • 特殊的热处理过程可以更好的控制SKF Explorer“探索者”轴承的硬度、韧性和尺寸稳定性。 

SKF探索者系列性能等级升级

所有SKF探索者自调心滚子轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧度的卓越平衡,使SKF探索者的使用寿命达到原来的两倍。

SKF Explorer轴承

SKF logo