特大电机

昂贵的轴承需求

在大型电机中,最常见的轴承类型是结合流体动力轴承和轴承座。 流体动力轴承也被称为滑动轴承,其配置非常昂贵,通常最多占8%的机器成本。

但是,也有许多实际上并不需要的流体动压轴承技术的大型电机应用。 因此,SKF提供两种不同的解决方案:

SKF具有成本效益的替代方案

SKF自调心轴承系统作为成本更低的流体动力替代轴承而开发,包括两个带法兰的轴承座,每个配备一个滚子轴承。 比起同等的滑动轴承,该创新系统提供了一个良好的价格/性能。

解决方案

SKF logo