SKF自调心轴承系统

工业电机轴的挑战

SKF自调心轴承系统
工业电机轴通常拥有一个固定端轴承和一个浮动端轴承。 两侧都用球面滚子轴承时,通过采用松外圈配合,非定位位置的轴承往往可承受轴的伸长。

SKF解决方案

为了克服这个问题,SKF自调心轴承系统采用位于固定端的SKF探索者球面滚子轴承和位于浮动端的CARB®圆环滚子轴承。 这个系统可承受对中误差和轴伸长,几乎不产生摩擦。 优势包括:
  • 通过产生更少的热量,提高速度 
  • 通过减少的摩擦,降低能量损耗
  • 运行温度降低不会引起内部轴向力
  • 通过较低的轴承运行温度,改善润滑条件
  • 通过较低的振动水平,降低不平衡的风险
  • 通过延长再润滑的间隔时间,降低维护成本
  • 轴承使用寿命延长
  • 振动和噪音的水平降低
  • 提高运行可靠性
SKF logo