SKF OK联轴器

大幅度降低轴和法兰的连接时间

安装和拆卸联轴器是耗时的工作,往往需要数小时或甚至数日才能完成。 SKF OK联轴器可大幅度降低连接重型设备的旋转轴或法兰的时间,例如大型齿轮箱。

单个SKF OK联轴器不需要利用轴或轮毂上的键槽来传递扭矩。 这是主要的时间节省,有助于避免轴压力增加。 联轴器结合了专为安装在轴上而设计的薄壁锥形内套筒,以及与内套筒圆锥匹配的厚壁外套筒。 以高压将润滑油注入配合面之间,再用一个整体式液压千斤顶将外衬套推进内衬套。 一旦定位正确,油压即被释放,这会产生极大的过盈配合用以传送高扭矩。
  • 安装简单、安全、快速
  • 不需要键槽
  • 提高设备性能
  • 延长使用寿命
  • 减少维护成本
  • 减少平均维修时间(MTTR)
SKF logo