SKF EAZ感应加热器

圆柱滚子轴承的快速安装/拆卸

接地
频繁装卸轧钢机中的大型轴承可能是一项危险和耗时的操作。 SKF EAZ感应加热器是安全、快速装卸大型圆柱滚子轴承内圈的可靠工具。 拆卸简便,无论内圈尺寸大小,通常可在3分钟内完成。

EAZ通过在轧辊仍然处于冷却状态时感应涡轮电流来均匀地加热内圈。 拆卸时,EAZ加热器有助于避免采用煤气炉等其它方法加热时经常会出现的对轴和内圈的损坏情况。 额外好处包括:

  • 降低人力消耗
  • 减少停机时间
  • 把内圈损坏风险降至最低
  • 减少备件库存

在SKF维护产品型录中查看更多关于安装/拆卸加热工具。
SKF logo