SKF探索者等级轴承

SKF探索者等级轴承

SKF探索者等级轴承
结合在轴承设计、摩擦学、冶金、润滑、制造的专业知识,SKF工程师花了多年时间使SKF Explorer探索者轴承使用寿命最大化。 轴承性能和精密制造的卓越标准仍在市场中无可匹敌。

重新设计,实现卓越性能

几个有助于优化性能的特点,即使在​​最苛刻的应用程序和工况下:
  • 优化内部几何结构,减少了摩擦、磨损和产生的热量,同时使SKF探索者轴承承受较大的轴向和/或径向载荷。
  • 优化滚动体的处理载荷分布并降低振动水平。
  • 增强型保持架改善了滚动体引导,并优化润滑的效果。
  • 先进的表面光洁度降低摩擦,并增强流体动压润滑膜的形成。
  • 高纯度材质使 SKF探索者轴承具备了卓越的强度和耐用性。
  • 独特的热处理过程更好地控制SKF探索者轴承的硬度、韧性和尺寸稳定性。 

SKF探索者系列性能等级升级

所有SKF探索者自调心滚子轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧度的卓越平衡,使SKF探索者的使用寿命达到原来的两倍。

SKF探索者轴承

SKF logo