TMFT轴承安装工具套件

轴上小型轴承的冷安装

正确地进行冷安装小(<50mm)的轴承并不难,不会影响轴承的使用寿命。 然而,使用不正确的工具,或者应用较差的冷安装技术,可能很容易地缩短轴承的使用寿命。

TMFT工具更安全、更有效

接地
SKF TMFT件工具能够更容易、更可靠的冷安装孔径小的轴承(<50毫米)。 TMFT工具比其他冷安装方式更安全、更有效,能够将冲击锤上的力均匀地分散至轴承套圈,从而避免在安装过程中损坏滚珠或滚柱。

在SKF维护产品型录中查看更多关于安装/拆卸加热工具。

SKF logo