TMMA爪式拉拔器

用于拆卸 <100*mm 轴承得常规和液压工具

接地
以过盈配合方式安装在轴上的大多数中小型轴承都可以使用常规的拉拔器拆卸。 但是,拉拔器必须坚固且以自我为中心,以防止破坏轴承座或周围的部件。

用拉拔器安全、方便、可靠地拆卸轴承

TMMA系列拉拔器是自我为中心的单元,带独特的弹簧臂,便于拆卸操作。 当需要额外施力才能拆下轴承时,带集成式液压缸和泵的拉拔器将进一步推进这一过程。 所有TMMA拉拔器都可进行快装使用,并包含了所有的功能,包括用于承受最大载荷的安全销,最大限度地减少受伤和组件损坏。

不可碰触到轴承?

在特殊情况下,内圈或外圈都无法碰到时,可以使用专用的内拉式轴承拉拔器,例如SKF TMSC系列,或盲孔轴承座拉拔器工具箱。

在SKF维护产品型录中查看更多关于安装/拆卸加热工具。

SKF logo