减少非计划停机时间

SKF状态监测解决方案

用正确的预测性维护方法避免计划外停机。 SKF状态监测工具和技术让您能够在故障发生之前检测出和分析电机故障。 必须事先计划并实施正确的措施,以便避免成本高昂的故障以及计划外停机。

SKF还开发出完善的多参数监测方法,这是最全面、可靠和精确的设备监测和分析方法。 可以监测的组件和系统是:
  • 轴承
  • 皮带传动
  • 变速箱
  • 电机

不间断的在线监测

通过使用在线监测进行全天候轴承和设备分析,工人安全性和数据一致性得以达到最高水平。 SKF 在线系统为专有软件和固定安装的传感器提供最佳监测和分析能力。

解决方案

SKF logo