SKF动态电机分析仪 - EXP4000

SKF动态电机分析仪 - EXP4000执行预测性维修计划的七个主要功能。

它能够识别降低电机健康的潜在电源电路问题、检查整体电机电源状态、监控载荷、观察电机性能以及评估节能。

此外,它还可以提供电压等级、电压平衡、谐波和总失真、转子状况、电机效率、功率因数、过电流、运行状况、扭矩和载荷等信息。

EXP4000通过电机控制中心(MCC)或者EP1000连接进行远程监控。 仪器是安全、低电压、电池供电的装置,非常便携、耐用,适用于紧凑、坚固的地方。
SKF logo