便携式设备状态监测仪

机器监测简单易用

SKF 便携式设备状态监测仪 CMAS 100-SL
SKF 便携式设备状态监测仪 CMAS 100-SL

如今,新手和专家都可以轻易、快速且准确地检查您整个工厂中的旋转设备的状态。 这种仪器坚固耐用、符合人体工程学设计且易于使用,为您的运营和维护部门装备本仪器,可以在成本高昂的故障出现之前,预警潜在的机械故障。

特点

  • 可以快速和轻易地设置和使用,测量结果显示在高亮度显示器中(暗光至直射阳光均可视)。 提供免费的在线培训。
  • SKF便携式设备状态监测仪采用轻便、小巧和符合人体工程学的设计,可以巧妙地将其放置于生产线、口袋或者工具箱中。 该装置在工业环境中使用的等级为 IP 54,特别耐用。
  • 警报和危险提示功能提高您诊断故障的信心。
  • 同时测量速度、包络加速度和温度,节省时间。
  • SKF 机器状态顾问具有高效、实惠和环保的特点,它可以重复充电,一次充电便可以运行 10 个小时。
  • 灵活度高,可与标准 100 mV/g 恒定电流加速计共同工作。可选的外部传感器可用在难以进入的位置,以及用来获得更多可重复和准确的测量结果。
  • 为方便用户,产品特点支持英语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语以及瑞典语。

单一设备可获得多个测量结果 SKF 机器状态顾问提供测量机器中振动信号的整体“速度”振动度数,并自动将它们与国际标准化组织(ISO)预设的标准进行比较。 当测量值超过那些标准时,该装置会显示“警告”或者“危险”信号。 同时,该装置会读取“包络加速度”测量值并将其与已制定的轴承振动标准比较,从而验证轴承密合度或指示潜在的轴承损坏情况。 SKF 便携式设备状态监测仪也会利用红外传感器来测量温度,从而指示异常温度。

准确性、灵活性以及信心
在进行测量时,SKF 便携式设备状态监测仪的加速度传感器输入信号经处理后为机器上的每个 POINT 提供两个不同的测量值,即整体速度和包络加速度。 与此同时, SKF 便携式设备状态监测仪的非接触式红外传感器会测量指定测量位置的表面温度,并同时显示所有三种测量值。 面板 LCD 同时显示(取决于 SKF 机器状态顾问的系统设置):

  • 公制或英制单位
  • 速度(mm/s RMS 或 ./s 派生峰值)
  • 温度(摄氏度或华氏度)
  • gE 中的包络加速度读数
SKF logo