SKF热像仪TKTI 10

具有强大热成像能力的数码热像仪

SKF TKTI 10热像仪是一个非常方便使用的摄相机,可以帮助用户快速、轻松地看见故障热点。 这种独特的热像仪不需要特殊的培训,用户只需对准应用即可查到故障热点。

TKTI 10捕获和存储数字和热图像,且两者可以混合,使您可以轻松地解释和分析现场。 用于分析和报告编写的强大计算机软件也将作为标准件提供,使您能够进行全面的图像分析和并生成专业报告。
SKF logo