优化的轴承选型

电机轴承基础知识

大多数电机带有固定端和浮动端轴承配置。 固定端轴承位置轴向固定。 非固定端轴承可以承受轴的热膨胀,否则轴承配置会产生多余的轴向力。

在多数中型及大型电机和发电机中,固定端轴承采用深沟球轴承,浮动端轴承采用典型的深沟球轴承、NU或N设计圆柱滚子轴承或CARB轴承。 小型电机通常安装两个深沟球轴承并采用交叉定位的方式。

通过SKF选择正确的配置

当然,基本轴承配置仅仅是个开始。 为了优化电机设计,需要考虑多个应用的条件,包括使用寿命、噪音水平及维护。

例如,如果是一个较高工作温度的应用,则可能无法使用密封免维护轴承。 相应的,补充润滑方案也许是必须的。

无论何种要求和条件,SKF 都可以帮助您选择最佳的轴承配置。

SKF logo