免受杂散电流

让SKF帮助您为您的资产提供绝缘性能

INSOCOAT绝缘轴承
杂散电流通过轴承时,他们可能会导致重大损害,包括滚道微坑腐蚀、金属表面融化和降解润滑剂。

一旦因电流通过而引起了轴承损伤,将导致噪声提高、润滑剂效能降低、温度升高和振动异常,轴承的使用寿命将因此大幅度缩短。

SKF绝缘轴承针对杂散电流提供了一个可靠的、具有成本效益的解决方案。 无论是直流、交流、或高频脉冲,以及很有可能的杂散电流可能会进入电机轴承。 通过SKF电绝缘轴承,可消除被损坏的风险。

SKF也提供先进的轴承电流分析服务,以帮助您解决经常发生的杂散电流问题。
SKF logo