SKF轴接地环工具包TKGR系列

防止由于电气放电造成的轴承故障

SKF轴接地环工具包TKGR系列
SKF轴接地环工具包是一种解决方案,可以帮助防止当变频驱动用于控制交流电机时,由于放电电流而造成的轴承故障。 专为改造现有IEC框尺寸的工业电机的SKF轴接地环工具包可降低更换现有轴承所需的时间、精力和成本。 

SKF轴接地环工具包(TKGR系列)包含:
  • 带铝电刷架的轴接地环有助于确保导电性电刷能够接触电机轴的表面
  • 四组不同的安装支架(每套4个支架);几乎确保了SGR可以安装到几乎所有的IEC框架电机
SKF logo