能效型双列角接触球轴承可以减少摩擦和能耗

减少摩擦,降低能耗

接地
与标准SKF轴承相比,SKF能效型(E2)性能等级轴承至少可以减少30%的摩擦力矩。 这种摩擦的大幅减少是通过优化轴承内部几何结构及应用新的低摩擦润滑脂实现的。

通过优化减少轴承的摩擦损失,SKF密封能效型双列角接触球轴承(DRACBB)可以和同等大小的基本设计轴承使用相同长的时间。 根据不同工况,相比于SKF基本设计形式的轴承,这种轴承运行时的温度可以低5至30℃。 较低的工作温度可以延长润滑脂使用寿命,也能够延长轴承的使用寿命。

SKF logo