减少能源消耗

电机可以占到70%的电费开支

毫无疑问,电机和发电机占据大部分的电力消耗。 毫不意外的,电机设计者和运营商正在寻找新的方法来降低能源成本和消费。 SKF可提供帮助。

利用SKF轴承减少能耗

轴承能够帮助节省能耗,因为它们能够减少摩擦扭矩和热量损失。 SKF能效型球轴承带有这些特点,能够为多数电机应用减少30%至50%的轴承摩擦扭矩。

维修的最佳方法 = 更高的能源效率

比起更换电机,维修更具有成本效益,您不应该忘记它对电机效率和总拥有成本的潜在影响。

一个独立的研究表明,没有根据最佳方法实施的电机维修或诊断可以减少好几个百分点的设备效率。 随着时间的推移,即使维修造成的最小损失可能会导致更高的能源和维护成本。

然而,通过一个SKF认证电机修复合作伙伴,您可以放心电机的运行效率一如往常。

解决方案

SKF logo