减少维护

适当的轴承润滑必不可少

随着整体电机的性能监测,电机的维护通常包括润滑轴承。 润滑或补充润滑不当会导致过度磨损,并缩短轴承使用寿命。

不当密封也可以限制使用寿命,因为污染物进入和/或润滑剂损失,从而最终会导致轴承过早失效。

信任SKF

装备SKF密封的终身润滑轴承的电机避免了补充润滑的需要,并真正使轴承做到免维护。

查看SKF提供各类密封轴承,能改进成本效益,降低总体应用成本。

解决方案

SKF logo