减少了噪音

许多故障的症状

对于电机而言,过度的噪音和振动水平的根本原因往往与润滑不足、安装不当、轴承配置不当或低效冷却有关。 不管是什么原因,高噪声和振动增加能量消耗,并可能导致:
  • 设备过早故障
  • 昂贵的维护成本
  • 非计划停机。
  • 生产损失

与SKF合作,体验更顺畅,更安静的运行

SKF低噪音深沟球轴承是电机和发电机的理想选择,可以帮助提供非常安静的轴承和发动机。 

解决方案

SKF logo