成本

性能杀手和成本动因

性能杀手和成本动因

降低成本仍然是食品和饮料生产商面临的整个供应链驱动的最大压力。 然而,在更换关键部件(如轴承和密封件)时,优先考虑质量和性能的成本可能会导致更高的维护和运行成本。 不可预计的后果可能比平均故障间隔时间短,这是最突出的成本驱动因素之一。

如果您根据零部件的性能、安全性和实际总体拥有成本的贡献,将此方法应用到选择上,您觉得怎么样?

通过使用免补充润滑轴承技术,您可以节省润滑剂成本,减少劳动力,降低计划外故障的风险。


密封系统故障对于操作和产品安全会产生严重后果。 针对您的应用需求定制的解决方案可以缩短更换时间和速度,可以降低维护成本和计划外故障的风险。
SKF logo