每个出油口

满足您的目标 OEE

满足您的目标 OEE

维护和运营的真正挑战是找出老化设备的产出和成本之间的平衡。

不可靠的设备会影响生产产出,但是您可以通过以下方式解决这个问题:修复出现的故障并解决根本原因让设备再次可以利用。

如果您可以从可靠的设备获得额外收益,增加利用率、增强性能和提高质量,您觉得怎么样?

通过为您的业务目标设置和执行正确的维护策略来延长设备的利用率。 通过技术和设计升级增加您的 MTBF。


技术升级可以提高设备的运行速度和性能,例如可以提高或降低过程温度,而轴承润滑脂性能则不能实现这点。


您可以利用免补充润滑技术减少食物污染风险,改善检测环节或设计改装,提高重复使用率, 避免质量问题。
SKF logo