规范

当积极的食品安全计划成为常态

主动食品安全计划

为了支持有害物分析以及关键控制点管理(HACCP),每年关于要求主动且有记录的食品安全计划都在不断增加。

如果您可以通过降低零部件安全风险来消除潜在的食品安全隐患,您觉得怎么样?

通过使用具有食品认证组件(FDA/NSF)的免补充润滑轴承降低食品污染的风险。


安装遵循卫生设计原则的组件,最大限度地减少产生细菌温床的可能并提高设备的清洁度。


使用针对一系列操作条件进行优化的食品级润滑剂,遵循正确的维护策略和方法来遵循食品安全要求。


SKF logo