可持续发展

当可持续发展目标与成本,产出和食品安全一致时

将可持续发展目标与成本,产出和食品安全保持一致

虽然可持续发展越来越成为品牌形象的驱动力,但能源、废物、水和垃圾填埋费用的环境相关成本也不容忽视。

当您完成所有实现目标的重要任务后, 如果您可以通过提高可靠性和食品安全来来提高环境效益,您觉得怎么样?

使用免补充润滑轴承技术升级,您可以减少润滑剂的使用,组件更换次数(二氧化碳减排量)来节省成本,同时也可以消除冲洗轴承润滑脂导致污染的风险。


通过实施节水型和免补充润滑轴承解决方案,可以从废物处理向防止废物转型。


可靠性_可持续发展
节省能源和杜绝浪费的一个方法是提高设备的可靠性。 所以,设置和执行正确的维护策略是关键。 找到达到目标 OEE 的方法。
SKF logo