SKF滚球和滚子丝杠

推动精确驱动系统的性能和可靠性

SKF滚球和滚子丝杠可提供最佳解决方案,可用于需要精确驱动系统的大范围应用。 丝杠、导向系统和许多其他部件可以由不锈钢制成,设计用于抵抗腐蚀性环境并支持长期可靠性。

SKF可以优化性能、接受部件定制——例如,特殊机削的轴丝杠、花键轴、预载荷调节等。 SKF滚球和滚子丝杠可采用大范围材料,并结合不同部件、丝杠尺寸和法兰面螺母设计。
SKF logo