SKF链润滑注油系统

精确、自动的链润滑

SKF 链润滑注油系统 CLK
特色为综合自动化、泵送系统和油箱,SKF链润滑注油系统可以在保持链条运行的情况下精确计量润滑剂剂量并输送至摩擦点。 预设控制单元自动首选润滑常规程序。 喷油嘴从不接触链条,防止脏污累积和涂胶磨损。

空气辅助输送和无气输送

SKF链润滑注油系统可以提供空气辅助版和无气版,适用于不同的应用和工作条件。 SKF可以按您的需求帮助您优化链润滑注油系统。 它们都有助于:
  • 消除人工润滑,从而降低维修成本
  • 消除因人为失误而遗漏润滑点的风险
  • 消除计划外停工,从而提高生产力
  • 减少链条摩擦,从而延长使用寿命
  • 降低摩擦,减少能源消耗
  • 减少维修任务,提高操作人员安全性
  • 防止异物进入并保持符合HACCP标准 
  • 减少过量润滑剂,从而提高清洁度

SKF链润滑空气辅助注油系统

SKF链润滑无气注油系统

非常适合中等节长(50到300 mm)和速度低于2 节/秒的链条,无气链润滑系统可以提供精确的链条逐节润滑,无需提供压缩空气。 非接触式喷油嘴可以防止脏污累积和涂胶磨损。
SKF logo