SKF 输送机用干式润滑系统

减少食品和饮料行业的浪费、安全风险、停机时间和维修

SKF 干式输送机润滑
食品和饮料行业 SKF 输送机用干式润滑系统是灵活的全自动系统,可将少量的 SKF 干式油膜润滑剂(NSF H1认证)加至到输送机的链条和导轨上。 
适用于输送机的有效、经过检验的干式润滑选择可以帮助食品和饮料工厂:
  • 无需使用大量的水和可溶性润滑剂,实现成本节省和耗水量
  • 降低了滑倒风险,提高了操作人员的安全性
  • 消除潮湿、保护包装质量
  • 提高生产线效率,限制停机时间和计划外生产停工
  • 降低清理成本

典型的食品和饮料行业干式润滑应用

塑料平板输送链使用PET、纸盒或者罐装包装
SKF logo