SKF机电滚筒

保持性能的同时使用较少能源

SKF机电滚筒结合液压动力和气动速度,可为重载、长冲程应用提供具有能源效率的解决方案。

机电系统的特点是一个能源转换和两个液压系统。 设置更简单,运动控制器可连接至所有行业电力供给设备以及客户界面,从而减少安装时间。 优点包括:
  • 提高可靠性——减少磨损部件、几乎免维修
  • 能源节省——由于能源转换数量减少
  • 允许更快速的运行和重载下的长冲程
  • 高加速能力,优化时间周期
  • 便于使用、安装
SKF logo