不锈钢轴承座内的SKF食品生产级Y-轴承单元

在应用需要卓越的耐久性时

可承受重载荷和冲击载荷,不锈钢轴承座内的SKF食品生产级Y-轴承单元有助于降低轴承座发生严重故障的风险。 此外,先进的密封系统可以保持将水和其他污染物隔绝在轴承之外并保持润滑剂不外泄。
  • 减小补充润滑成本和对环境的影响
  • 降低轴承过早失效的风险
  • 几乎在所有冲洗条件下具有抗腐蚀性
  • 高光洁度饰面提高细菌还原性能 
SKF logo